??
CAD模型选择
K1362.11
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1362 - 带保护套筒的环形扳手 / 螺帽扳手
明细表
K1362.11
BESTKIPP
订货号
K1362.11
BENENNUNG
物品名称
环形扳手/螺帽扳手
AUSF
规格
-
SW
钳口宽度
11 mm
SW2
钳口宽度
- mm
A
高度
5,5 mm
A1
高度
- mm
B
高度
8,4 mm
B1
高度
- mm
L
长度
168,5 mm
L1
长度
- mm
D
直径
5 mm
D1
直径
- mm
D2
直径
- mm
T
间距
- mm
T1
高度
- mm
H
宽度
- mm
H1
高度
- mm
GEW
重量约
0.0515 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
82041100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245330744
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions